Werkstoff: GG25. Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS). Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 3/8" x 5/8". Schlüsselweite 5mm (Ersatzschraube: Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Montageanleitung
Anzugsmoment: 20Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 19mm: 98 Nm. Bohrung 24mm: 135Nm. Bohrung 38mm: 240Nm. Bohrung 42mm: 265 Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
62250412   16101241,825,4570,416
6225041270   16101/2"1/8"1/16"25,4570,416
62250414   16101452,325,4570,412
62250415   16101552,325,4570,408
62250416   16101652,325,4570,402
62250417   16101752,325,4570,397
62250418   16101862,825,4570,390
62250419   16101962,825,4570,380
6225041905   16103/4"3/16"3/32"25,4570,380
62250420   16102062,825,4570,373
62250422   16102262,825,4570,366
6225042222   16107/8"1/4"1/8"25,4570,366
62250424   16102483,325,4570,356
62250425   16102583,325,4570,348
6225042540   16101"1/4"1/8"25,4570,348
62250428   16102883,325,4570,324
6225042857   16101 1/8"5/16"1/8"25,4570,324
62250430   16103083,325,4570,304
62250432   161032103,325,4570,280
62250435   161035103,325,4570,264
62250438   161038103,325,4570,240
62250440   161040123,325,4570,210
62250442   161042123,325,4570,200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn