Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse, zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe. B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v = vorspringend.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
BauartAusführungh
[mm]
l
[mm]
Nabenlage
[zum Kranz]
Taper-Buchse
[Nr.]
Bohrung d min.
[mm]
Bohrung d max.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
15310700   71V12022ev 211089280,40
15310800   80V12025ev 5121010320,53
15310900   90V12025ev 5121010320,80
15311000   100V12025ev 5161012420,90
15311100   112V12025ev 5161012421,00
15311200   125V12025ev 5161012421,30
15311400   140V12025ev 5161012421,80
15311600   160V12025ev 5161012422,20
15311800   180B42025ev 5161012422,10
15312000   200B42032ev 12201212502,80
15312200   224B42032ev 12201212503,20
15312500   250B42032bv 6201212503,70
15312800   280B42032ev 12201212504,00
15313100   315B42032ev 12201212504,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn