OTM-1 ist ein Präzisionsmessinstrument zum berührungslosen Messen der Riemenspannung von Antriebsriemen, z.B. in Zahnriementrieben oder Keilriementrieben. Der Einsatz vom OTM-1 bringt maximale Lebensdauer für Riemenantriebe und optimale Leistungsübertragung. Die Messwerte sind sichere, protokollier- und dokumentierbare Daten zur rechnerischen Kontrolle der Trumkraft sowie der zulässigen Radialkraft von Wälzlagern. Besonders geeignet ist der Einsatz vom OTM-1 bei der Montage und in der Instandhaltung. Ebenso ist es ein hilfreiches Equipment in der Qualitätssicherung und bei der Endabnahme von Riemenantrieben.

Produkteigenschaften: Für Antriebsriemen, nicht geeignet für aufliegende Transportriemen. Berührungslose, optische Messung mit getaktetem Licht. Die Messung erfolgt im Stillstand, mit Antippen des Riemens. Exakte Messung der Riemenfrequenz und Trumkraft. Exakte Berechnung der Sollwerte. Erforderlich zur Protokollierung nach DIN EN ISO 9001ff. Benutzerführung und Anzeige der Messwerte in 10 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Dänisch. Anzeige des Messwertes wahlweise als Riemen-Eigenfrequenz in Hertz oder der Trumkraft in Newton oder Pound. Einfache und sichere Bedienung. Kompakte und handliche Ausführung. Kundenseitige Geräteprüfung / Nach-Kalibirierung mit 250 Hz Stimmgabel möglich. Vielseitig und materialunabhängig: Es kann alles gemessen werden, was mechanisch vorgespannt ist und frei schwingen kann, z.B. Riemen, Seile, Drähte, Folien, Kabel, Bänder, Bleche.

Lieferumfang:

  • Messinstrument.
  • Eine Steckersonde für offen zugängliche Messstellen und zur Einhandbedienung.
  • Eine Messsonde mit Kabel für schwer zugängliche Messstellen.
  • 9 V Batterie (auf Anfrage 9 V Akku mit Ladegerät).
  • Informationsblatt mit dem Download-Link zu einem PC-Berechnungsprogramm in deutsch und englisch zur Ermittlung des Frequenzsollwertes.
  • Prüfzertifikat.
  • Transportkoffer aus schlagfestem, widerstandsfähigem ABS.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Messbereich
[Hz]
Strom-
versorgung
Abmessung
Gerät
[mm]
Abmessung
Koffer
[mm]
Gwicht
[g]
14088800
10 - 800 Hz9 V Blockbatterie80 x 37 x 162230 x 200 x 70672


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn