Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2, Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen. Verzahnungsqualität 7e25. Eingriffswinkel 20°. Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Nut-Position ist ohne Bezug zur Verzahnung.Bitte beachten Sie die alternativen Bohrungsgrößen (ab Zähnezahl 24). Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung. Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da -0,1
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
L ± 0,05
[mm]
BH6
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
22481800   181020181,5/1,5151385,719
22482000   201022201,5/1,5151387,523
22482400   241026241,5/1,518131012,233
22482412   241026241,5/1,518131212,230
22482500   251027251,5/1,520131013,541
22482512   251027251,5/1,520131213,538
22483000   301032301,5/1,525131016,158
22483012   301032301,5/1,525131216,154
22483600   361038361,5/1,525131019,382
22483615   361038361,5/1,525131519,372
22484000   401042401,5/1,530131221,4102
22484015   401042401,5/1,530131521,495
22484800   481050481,5/1,540131225,7158
22484815   481050481,5/1,540131525,7151
22485000   501052501,5/1,540131226,8170
22485020   501052501,5/1,540132026,8149
22486000   601062601,5/1,550131232,6253
22486020   601062601,5/1,550132032,6232


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn