Werkstoff: Stahl C45KG.
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.
Teilung 10 mm, ausgenommen Nennlänge
500 mm, für fortlaufende Montage abgelängt.
Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser
verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß h
a und h
0:
Teilung 5 mm: -0,2 mm
Teilung 10 mm: -0,3 mm
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )