Werkstoff: Messing CuZn37Mn3Al2Si. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen. * Rad mit Schraubenrad-Verzahnung.
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
( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlSchrägungswinkel
[°]
dA
[mm]
max. Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
32000200
2,25 : 1 *0,91848°1525,631,125
32000400
4,5 : 10,752721°5024,601,725
32000500
5 : 10,703021°3724,601,826
32000700
7 : 112114°0424,601,625
32000900
9 : 10,75279°4022,701,523
32001000
10 : 10,753011°4824,601,927
32001500
15 : 10,75307°3824,601,926
32002500
25 : 10,9254°3224,601,826
32003000
30 : 10,75303°4524,601,926
32004000
40 : 10,5402°0321,601,422
32005000
50 : 10,5503°1227,201,032
32006000
60 : 10,4602°1826,001,630
32007500
75 : 10,3751°2824,001,326
32008000
80 : 10,3801°4326,001,430


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn