Werkstoff: Stahl.

Die MSD-Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen gehärteten Stahlhülse, die mit einem speziellen Druckmedium gefüllt ist, einem Dichtring, einem Kolben sowie einem Druckflansch und Anzugsschrauben. Werden die Schrauben angezogen, expandieren die Hülsen gleichförmig gegen Welle und Nabe und bewirken eine feste Verbindung. Beim Lösen der Schrauben geht die Buchse in ihren Ursprungszustand zurück und kann leicht demontiert werden. Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,03 - 0,06 mm. MN =übertragbares Drehmoment bei Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Fa =übertragbare Axialkraft bei Moment gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches Anzugsmoment für die Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor der Montage.

Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7. Übrige Größen: Welle h8 - k6. Nabe H7. Temperaturbereich: -30° bis +85°C.

Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Schraubenanzahl
[Stück]
Schraubengröße
[DIN 912, 12.9]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61521500
152338301735557,390703M 450,09
61521900
19284537214210010,690703M 580,17
61522000
20284537224212512,590703M 580,16
61522200
22324937224213512,390704M 580,19
61522400
24344940254520016,790704M 580,20
61522500
25344943274825020,090704M 580,19
61522800
28395545295030021,490704M 580,26
61523000
30415747325242028,090704M 580,29
61523200
32436052345742026,390704M 580,35
61523500
35476355376065037,190706M 580,40
61523800
38506559416475039,590706M 580,43
61524000
40537063436894047,090706M 580,55
61524200
42557065457094044,890706M 580,55
61524500
455977694975129057,390706M 6130,71
61524800
486280735279157065,490706M 6130,78
61525000
506583765382190076,090706M 6130,86


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn