Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar

• Selbsteinzug.

• Schnelltrennung.

• Einhalterung in geschlossener Position.

• Einstellnocken für Schublade (3,2 mm).

• Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.

• Temperaturberich: +10°C bis +40°C. Lagerung: -20°C bis +80°C.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/Euroschraube 6mm. Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm.

Die Breite der Schublade sollte nicht größer als die Schienenlänge sein. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der max. Lastwert erzielt wird.

Horizontalmontage nicht empfohlen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypSchienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64902535
DZ3832-0035EC-D350310224--259-431,01
64902540
DZ3832-0040EC-D400406-----441,18
64902545
DZ3832-0045EC-D450457-320---451,34
64902550
DZ3832-0050EC-D500508-320-409320451,51
64902555
DZ3832-0055EC-D550559-320416-352451,66
64902560
DZ3832-0060EC-D600610224416-509352451,83
64902565
DZ3832-0065EC-D650660224416544-352441,97
64902570
DZ3832-0070EC-D700711224416544609352432,13


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn