Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Achtung: Für eine Zweifach-Kette sind zwei Stück erforderlich!
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Gewicht
[g]
10099801   05 B-18,0 x 3,0-1,5
10199001   06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/324,0
10599001   08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/169,0
10699001   10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/816,0
10799001   12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1626,0
10899001   16 B-125,4 x 17,021" x 17,02 mm72,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn