Werkstoff: Spindel: Cf53, induktiv gehärtet. Mutter: 100Cr6, gehärtet.

Diese Kugelgewindetriebe mit gehärteter und geschliffener Spindel werden nach Kundenvorgabe gefertigt. Sie sind wahlweise mit kur zer Einfachmutter, langer Mutter mit Einschraubgewinde oder mit Flanschmutter lieferbar (jeweils gehärtet). Die Zeichnung gilt nur als Beispiel und zeigt die kleinste Größe. Die anderen Zeichnungen werden bei Bedarf zugeschickt. Die Längen L1, L2 und L3 können variiert werden. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Erforderliche Angaben für Ihre Anfrage: Größe, Steigung, Gewindelänge L1 (bei Bedarf auch L2 und L3). Ausführung der Mutter, Ausführung axial spielarm oder axial spielfrei, Stückzahl.


Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Größe
[mm]
Steigungswinkel
[°]
Kugel-Ø
[mm]
Umläufe Axialspiel
[mm]
Tragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[g]
KGT-Z0-06-01   6 x 12°560,81 x 200,60,9210
KGT-Z0-08-01   8 x 12°130,81 x 300,71,3370
KGT-Z0-08-02   8 x 24°231,61 x 200,91,5370
KGT-Z0-10-02   10 x 23°321,61 x 301,52,9530
KGT-Z0-12-01   12 x 11°300,81 x 300,71,3740
KGT-Z0-12-02   12 x 22°581,61 x 301,73,7740
KGT-Z0-12-02.5   12 x 2,53°401,61 x 301,73,7740
KGT-Z0-12-04   12 x 46°42,51 x 302,44,3740
KGT-Z0-12-05   12 x 57°332,51 x 302,44,3740
KGT-Z0-16-02   16 x 22°131,61 x 302,76,451390
KGT-Z0-16-02.5   16 x 2,52°511,61 x 302,76,451390
KGT-Z0-16-04   16 x 44°332,51 x 307,08,51390


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn