Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Edelstahl 1.4301
(V2A).
Zweifach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606. Werkstoffbedingt liegen Leistung und
Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene Bruchkraft sollte
nur zu max. einem Sechstel genutzt werden. Vorgereckt. Nicht geschmiert.
Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte
Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader
Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen
separat bestellt werden.
1) Mit geraden Laschen.
2) Maximal-Wert am Verschlussglied.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )