Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen, besonders geeignet für Tastaturauszüge.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Schnelltrennung.
  • Einhalterung in geschlossener Position und Aushalterung in ausgezogener Position.
  • Höhenverstellbare Montagewinkel inbegriffen.
  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
  • Ausführung wahlweise hell verzinkt oder schwarz verzinkt.
  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 50.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis 70°C.
Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungTypSchienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64906230
hell verzinktDZ2109-0030-230020596---242215,9350,87
64906235
hell verzinktDZ2109-0035-2350260128---292215,9350,99
64906240
hell verzinktDZ2109-0040-2400281128---342215,9301,07
64906245
hell verzinktDZ2109-0045-2450331128224--392215,9301,14
64906250
hell verzinktDZ2109-0050-2500376128224--442292,1251,23
64906255
hell verzinktDZ2109-0055-2550415128224320-492292,1251,33
64906260
hell verzinktDZ2109-0060-2600451128224320-542292,1251,42
64906265
hell verzinktDZ2109-0065-2650488128224320416592419,1201,53
64906270
hell verzinktDZ2109-0070-2700526128224288416642419,1201,64


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn