Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.

  • Längen bis 1,5 m.
  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse Montagemöglichkeiten.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000 Zyklen).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Stück
[kg]
64905110   254254-----103,1128,5147,6166,6---152,4209,6228,62721,15
64905112   305305-----153,9179,3198,4217,4---203,2260,4279,42721,40
64905114   356356-----204,7230,1249,2268,2---254,0311,2330,22721,64
64905116   406406127----255,5280,9300,0319,0---304,8362,0381,22721,90
64905118   457457127---246,1306,3331,7350,8369,8---355,6412,8431,82722,15
64905120   508508127190,5--296,9357,1382,5401,6420,6---406,4463,6482,62722,38
64905122   559559127190,5--347,7407,9433,3452,4471,4---457,2514,4533,42722,61
64905124   610610127190,5--398,5458,7484,1503,2522,2---508,0565,2584,22672,88
64905126   660660127190,5--499,3509,5534,9554,0573,0---558,8616,0635,02643,13
64905128   711711127190,5--500,1560,3585,7604,8623,8---609,6666,8685,82613,37
64905130   762762127190,5368,3-550,9611,1636,5655,6674,6235-501,7660,4717,6736,62583,62
64905132   813813127190,5368,3-601,7661,9687,3706,4725,4235393,7552,5711,2768,4787,42563,86
64905134   864864127190,5368,3469,9652,5712,7738,1752,2776,2235419,1603,3762,0819,2838,22534,15
64905136   914914127190,5368,3520,7703,3763,5788,9808,0827,0235444,5654,1812,8870,0889,02484,37
64905140   10161016127190,5368,3520,7804,9865,1890,5909,6928,6235546,1755,7914,4971,6990,62374,88
64905142   10671067127190,5368,3520,7855,7915,9941,3960,4979,4235546,1806,5965,21022,41041,42285,11
64905144   11181118127190,5368,3520,7906,5966,7992,11011,21030,2235546,1857,31016,01073,21092,22185,35
64905148   12191219127190,5368,3520,71008,11068,31093,71112,81131,8235596,9959,91117,81174,81193,82045,86
64905154   13721372127190,5368,3520,71160,51220,81246,21265,21284,2235596,9958,91270,01327,21346,22046,60
64905160   15241524127190,5368,3520,71312,91373,11398,51417,61436,6235596,9958,91422,41479,61498,61827,32


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn