Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.

  • Schienen einzeln erhältlich (links oder rechts).
  • Verriegelung in ausgezogener Position.
  • Verriegelung in eingefahrener Position.
  • Betätigung über Hebel.
  • Nur für vertikale Montage.
  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse Montagemöglichkeiten.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 180 kg bis zu 75.000 Zyklen).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: Für beidseitige Verriegelung werden eine linke und eine rechte Schiene Typ 9308 benötigt. Für einseitige Verriegelung wahlweise rechts oder links kann mit Schiene Typ 9301-E kombiniert werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht
[kg]
64905212   305305-----153,9179,3198,4217,4---203,2260,4279,4227
64905214   356356-----204,7230,1249,2268,2---254,0311,2330,2227
64905216   406406-----255,5280,9300,0319,0---304,8362,0381,0227
64905218   457457127----306,3331,7350,8369,8---355,6412,8431,8227
64905220   508508127---296,9357,1382,5401,6420,6---406,4463,6482,6227
64905222   559559127190,5--347,7407,9433,3452,4471,4---457,2514,4533,4227
64905224   610610127190,5--398,5458,7484,1503,2522,2---508,0565,2584,2227
64905226   660660127190,5--449,3509,5534,9554,0573,0---558,8616,0635,0227
64905228   711711127190,5--500,1560,3585,7604,8623,8---609,6666,8685,8227
64905230   762762127190,5--550,9611,1636,5655,6674,6235-501,7660,4717,6736,6222
64905232   813813127190,5--601,7661,9687,3706,4725,4235-552,5711,2768,4787,4218
64905234   864864127190,5-520,7652,5712,7738,1757,2776,2235--762,0819,2838,2213
64905236   914914127190,5368,3520,7703,3763,5788,9808,0827,0235--812,8870,0889,0209
64905240   10161016127190,5368,3-804,9865,1890,5909,6928,6235-755,7914,4971,6990,6200
64905242   10671067127190,5368,3-855,7915,9941,3960,4979,4235-806,5965,21022,41041,4195
64905248   12191219127190,5368,3520,71008,11068,31093,71112,81131,8235-958,91117,81174,81193,8182
64905260   15241524127190,5368,3520,71312,91373,11398,51417,61436,6235596,9958,91422,41479,61498,6154
64905412   305305-----153,9179,3198,4217,4---203,2260,4279,4227
64905414   356356-----204,7230,1249,2268,2---254,0311,2330,2227
64905416   406406-----255,5280,9300,0319,0---304,8362,0381,0227
64905418   457457127----306,3331,7350,8369,8---355,6412,8431,8227
64905420   508508127---296,9357,1382,5401,6420,6---406,4463,6482,6227
64905422   559559127190,5--347,7407,9433,3452,4471,4---457,2514,4533,4227
64905424   610610127190,5--398,5458,7484,1503,2522,2---508,0565,2584,2227
64905426   660660127190,5--449,3509,5534,9554,0573,0---558,8616,0635,0227
64905428   711711127190,5--500,1560,3585,7604,8623,8---609,6666,8685,8227
64905430   762762127190,5--550,9611,1636,5655,6674,6235-501,7660,4717,6736,6222
64905432   813813127190,5--601,7661,9687,3706,4725,4235-552,5711,2768,4787,4218
64905434   864864127190,5-520,7652,5712,7738,1757,2776,2235--762,0819,2838,2213
64905436   914914127190,5368,3520,7703,3763,5788,9808,0827,0235--812,8870,0889,0209
64905440   10161016127190,5368,3-804,9865,1890,5909,6928,6235-755,7914,4971,6990,6200
64905442   10671067127190,5368,3-855,7915,9941,3960,4979,4235-806,5965,21022,41041,4195
64905448   12191219127190,5368,3520,71008,11068,31093,71112,81131,8235-958,91117,81174,81193,8182
64905460   15241524127190,5368,3520,71312,91373,11398,51417,61436,6235596,9958,91422,41479,61498,6154


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn