Beschreibung:
Trenn- und Schmierstoff aus feinsten Kupferpartikeln für thermisch hochbelastete Maschinenelemente. Ermöglicht eine problemlose Demontage nach langer Betriebszeit. Kupferpaste wird für höchste Temperaturen eingesetzt bei Schraubverbindungen und Trennflächen, die hohen Temperaturen, hohen Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Temperatureinsatzbereich: –35 °C bis +1.100 °C.
Einsatzgebiet:
Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Bauteilen. Chemische und petrochemische Industrie, Kraftwerke, keramische Industrie, Maschinen- und Fahrzeugbau. Hier speziell bei Schraubverbindungen an Auspuffkrümmern, Schalldämpfern, Fahrwerkteilen und Bremsanlagen*.
* Herstellervorgaben hinsichtlich kupferhaltiger Produkte beachten!
Anwendung:
Mit Pinsel, Bürste oder nichtfaserndem Lappen auf die gereinigten Oberflächen auftragen. Je nach Einsatzgebiet und Anwendung entsprechende Menge aufbringen.
Für thermisch hochbelastete Verbindungen.
Kupfer-Paste dient als Trenn- und Schmierstoff, sowie Korrosionsschutz bei Bremsen, Zündkerzen, Wärmetauscher, Auspuff usw. Gegen Festbrennen und Verschweißen. Besonders geeignet zur leichten, problemlosen Demontage nach langer Betriebszeit. Temperatur-Einsatzbereich: -35° C bis +1100° C.
![ghs_09](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_09.gif)
Achtung
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )