Beschreibung:
Hochfester, bei Raumtemperatur schnellhärtender 2-Komponenten-Universalklebstoff. Temperatureinsatzbereich bis 80 °C. Hervorragend geeignet zum Verkleben oder Reparieren von Metall, Holz, Beton, Glas, Gewebe, Keramik, Kunststoff und Gummi sowohl mit- als auch untereinander. Ebenso zum Versiegeln elektronischer Teile und Komponenten.
Einsatzgebiet:
Hervorragend geeignet zur Instandsetzung, Verklebung und Isolierung im Automobil- und Fahrzeugbau sowie im Haushalts-, Hobby- und Gartenbereich. Verklebt z. B. Metall, Holz, Beton, Glas, Keramik, Kunststoff und Gummi sowohl mit- als auch untereinander. Ebenso geeignet zum Versiegeln elektronischer Teile und Komponenten. Ersatzmischer (Mischerspitze mit Gewinde, Art.-Nr. 6029).
Anwendung:
Zu klebende Oberflächen mit dem Reiniger und Verdünner von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 6130) reinigen bzw. entfetten. Unmittelbar vor Anwendung die Verschlusskappe bzw. den benutzten und ausgehärteten Mischer entfernen und einen neuen Mischer an der Kartusche montieren. Klebstoff direkt auf die zu klebenden Flächen auftragen. Anschließend Teile zusammenfügen und ruhen lassen. Verarbeitungszeit 5 Min., funktionsfest nach 20-30 Min. bei Raumtemperatur. Nach Anwendung den Mischer auf der Kartusche lassen. Kühl und trocken lagern. Hinweis: Durch Anrauen der Klebefläche wird bei glatten Oberflächen die Klebekraft erhöht.
- schnellaushärtend
- 2-komponentig
- hochfest
- chemisch gut beständig
Zum Verkleben oder Reparieren von z. B. Metall, Holz, Beton, Glas, Keramik, Kunststoff und Gummi mit- und untereinander.
Bei Raumtemperatur schnellhärtender, hochflexibler, 2-komponentiger Allzweckklebstoff. Hervorragend geeignet zur Verklebung von Metall, Gewebe, Keramik, Holz, Glas und Beton mit- und untereinander.
Anwendung: Zu klebende Oberflächen mit LIQUI MOLY Reiniger und Verdünner (Art.-Nr. 6130) reinigen bzw. entfetten. Unmittelbar vor Anwendung die Verschlusskappe bzw. den benutzten und ausgehärteten Mischer entfernen und einen neuen Mischer an der Kartusche montieren. Klebstoff direkt auf zu klebende Flächen auftragen. Anschließend Teile zusammenfügen und ruhen lassen. Verarbeitungszeit 5 Min., mechanische Aushärtezeit 20-30 Min. Nach Anwendung den Mischer auf der Kartusche lassen. Kühl und trocken lagern.
![ghs_07](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_07.gif)
Achtung
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )