Hochbelastbares, schnelltrocknendes Spray zur Ausbesserung von verzinkten Oberflächen.

  • Farbton silber-hell, zinkähnlich glänzend
  • optisch von frischer Feuerverzinkung kaum zu unterscheiden
  • zum Lackieren von Schweißnähten und Fehlstellen an verzinkten Bauteilen
  • guter Korrosionsschutz, Zink-Alupigmente und Harze schützen den beschichteten Stahl
  • hitzebeständig bis +200ºC
  • Silikonfrei

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ml]
Gewicht
[g]
14070103   400465


zur Gruppe