Einkomponentige, mittelfeste Flächendichtung. Die Aushärtung erfolgt unter Metallkontakt und Sauerstoff-Abschluss. Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur. Nicht für Kunststoffteile empfohlen. Dichtet bei niedrigem Druck sofort ab. Klebespalt bis 0,5 mm.

Anwendungen Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen wie z.B. Motor- und Getriebedeckel, Wasserpumpenflansche und Steuergehäusedeckel.

Spezifikationen

  • Dichtungstyp: Flüssig (Acryl, rot.
  • Flanschtyp: Verwindungssteif.
  • Aushärtesystem: Anaerob.
  • Temperaturbeständigkeit: -55 bis +150°C.
  • Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet.
  • Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet.
  • Wasser/Glykol-Beständigkeit: Ausgezeichnet.


Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Inhalt
[ml]
GebindeartGewicht
[g]
14073402   50Kartusche89


zur Gruppe