Werkstoff:
Schmierpinsel: Gehäuse aus Kunststoff. Gewindeeinsatz aus Messing. Mit Naturborsten.
Schmierbürste: Gehäuse aus Kunststoff. Mit zwei Anschlussgewinden und einer Verschlussschraube aus Messing. Mit Schaumstoff. Temperaturbeständig bis +80ºC.

Vielseitig verwendbare Schmierpinsel / Schmierbürste mit Innengewinde G1/4", für Öle und Fette.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Größe
[mm]
Gesamthöhe
[mm]
Einbauhöhe ca.
[mm]
GewindeGewicht
[g]
68054500
Ø 257162G1/4"36
68054601
30 x 404839G1/4"38


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn