Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen.
Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN 912.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

* Passende Schraubengröße für B1.
** Passende Schraubengröße für B2.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge AusführungØ d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
m
[mm]
B1
[mm]
G1*
[mm]
B2
[mm]
G2**
[mm]
Gewicht
[g]
62399110B1   B11028-9M3 x 10193,5M33,0M2,532
62399112B1   B1123031,811M4 x 12214,5M43,5M343
62399114B1   B1143233,911M4 x 14234,5M43,5M348
62399115B1   B1153639,413M5 x 1525,55,5M54,5M471
62399116B1   B1163839,413M5 x 16275,5M54,5M481
62399118B1   B1184041,213M5 x 16295,5M54,5M489
62399120B1   B1204246,415M6 x 16315,5M54,5M4107
62399122B1   B1224648,115M6 x 16346,5M65,5M5128
62399125B1   B1254850,815M6 x 1636,56,5M65,5M5132
62399128B1   B12854-15M6 x 16416,5M65,5M5172
62399130B1   B1305658,615M6 x 18436,5M65,5M5176
62399132B1   B1325858,615M6 x 18456,5M65,5M5190
62399135B1   B1356061,615M6 x 1847,56,5M65,5M5196
62399138B1   B13866-15M6 x 18526,5M65,5M5230
62399140B1   B14066-15M6 x 18536,5M65,5M5225
62399145B1   B1457679,419M8 x 2560,58,5M86,5M6379
62399150B1   B1508284,219M8 x 25668,5M86,5M6428
62399110B2   B21028-9M3 x 10193,5M33,0M2,532
62399112B2   B2123031,811M4 x 12214,5M43,5M343
62399114B2   B2143233,911M4 x 14234,5M43,5M348
62399115B2   B2153639,413M5 x 1625,55,5M54,5M471
62399116B2   B2163839,413M5 x 16275,5M54,5M481
62399118B2   B2184041,213M5 x 16295,5M54,5M489
62399120B2   B2204246,415M6 x 16315,5M54,5M4107
62399122B2   B2224648,115M6 x 16346,5M65,5M5128
62399125B2   B2254850,815M6 x 1636,56,5M65,5M5132
62399128B2   B22854-15M6 x 16416,5M65,5M5172
62399130B2   B2305658,615M6 x 18436,5M65,5M5176
62399132B2   B232588,615M6 x 18456,5M65,5M5190
62399135B2   B2356061,615M6 x 1847,56,5M65,5M5196
62399138B2   B23866-15M6 x 18526,5M65,5M5230
62399140B2   B24066-15M6 x 18536,5M65,5M5225
62399145B2   B2457679,419M8 x 2560,58,5M86,5M6379
62399150B2   B2508284,219M8 x 25668,5M86,5M6428


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn