Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schrauben
DIN 912
m
[mm]
G
[mm]
Gewicht
[g]
62399110GA
1028-9M3 x 1019M333
62399112GA
123031,811M4 x 1221M444
62399114GA
143233,911M4 x 1423M449
62399115GA
15 3639,413M5 x 1625,5M573
62399116GA
163839,413M5 x 1627M583
62399118GA
184041,213M5 x 1629M590
62399120GA
204246,415M6 x 1631M5107
62399122GA
224648,115M6 x 1634M6130
62399125GA
254850,815M6 x 1636,5M6135
62399128GA
2854-15M6 x 1641M6174
62399130GA
305658,615M6 x 1843M6178
62399132GA
325858,615M6 x 1845M6192
62399135GA
356061,615M6 x 1847,5M6198
62399138GA
3866-15M6 x 1852M6230
62399140GA
4066-15M6 x 1853M6228
62399145GA
457679,419M8 x 2860,5M8384
62399150GA
508284,219M8 x 2566M8433


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn