Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
bN
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[g]
62399108N   81822,49M3 x 821,012
62399110N   102426,09M3 x 1031,422
62399112N   122831,811M4 x 1241,837
62399115N   153439,413M5 x 1652,364
62399116N   163439,413M5 x 1652,362
62399120N   204046,415M6 x 1662,895
62399125N   254550,815M6 x 1683,3111
62399130N   305458,615M6 x 1883,3160
62399135N   355761,615M6 x 18103,3167
62399138N   386065,015M6 x 18103,3169
62399140N   406065,015M6 x 18123,3158
62399145N   457379,419M8 x 28143,8338
62399150N   507884,219M8 x 25143,8362
62399160N   608894,019M8 x 25184,4416


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn