Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).

Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant.
Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
Gewicht p.% Stk.
[kg]
623003006   375M2 x 30,123
623004006   485M2,5 x 30,152
623005006   5106M3 x 40,280
623006006   6128M4 x 50,548
623007006   7128M4 x 50,488
623008006   8168M4 x 60,940
623009006   91810M5 x 81,51
623010006   102010M5 x 8 1,85
623011006   112010M5 x 8 1,72
623012006   122212M6 x 82,52
623014006   142512M6 x 8 3,17
623015006   152512M6 x 82,98
623016006   162812M6 x 83,84
623018006   183214M6 x 86,00
623020006   203214M6 x 85,30
623022006   223614M6 x 106,90
623024006   244016M8 x 1210,0
623025006   254016M8 x 109,56
623026006   264016M8 x 109,05
623028006   284516M8 x 1212,2
623030006   304516M8 x 1011,1
623032006   325016M8 x 1214,5
623035006   355616M8 x 1218,7
623036006   365616M8 x 1218,0
623038006   385616M8 x 1216,7
623040006   406318M10 x 1626,1
623042006   426318M10 x 1624,5
623045006   457018M10 x 1631,7
623048006   487018M10 x 1628,8
623050006   508018M10 x 1642,9
623055006   558018M10 x 1637,3
623056006   568018M10 x 1636,1
623060006   609020M10 x 1655,2
623063006   639020M10 x 1650,8
623065006   6510020M10 x 2070,8
623070006   7010020M10 x 2062,6
623075006   75110222 x M12 x 2087,1
623080006   80110222 x M12 x 2076,8
623085006   85125222 x M12 x 25113,0
623090006   90125222 x M12 x 20101,0
623100006   100140252 x M12 x 25147,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn