Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
Gewicht p.% Stk.
[kg]
62300300   375M2 x 30,123
62300400   485M2,5 x 30,145
62300500   5106M3 x 40,280
62300600   6128M4 x 50,548
62300700   7128M4 x 50,488
62300800   8168M4 x 60,94
62300900   91810M5 x 81,51
62301000   102010M5 x 81,85
62301100   112010M5 x 81,72
62301200   122212M6 x 82,52
62301400   142512M6 x 83,17
62301500   152512M6 x 82,98
62301600   162812M6 x 83,84
62301800   183214M6 x 86,00
62302000   203214M6 x 85,30
62302200   223614M6 x 106,90
62302400   244016M8 x 129,05
62302500   254016M8 x 109,56
62302600   264016M8 x 109,05
62302800   284516M8 x 1212,2
62303000   304516M8 x 1011,1
62303200   325016M8 x 1214,5
62303500   355616M8 x 1218,7
62303600   365616M8 x 1218,0
62303800   385616M8 x 1216,7
62304000   406318M10 x 1626,1
62304200   426318M10 x 1624,5
62304500   457018M10 x 1631,7
62304800   487018M10 x 1628,8
62305000   508018M10 x 1642,9
62305500   558018M10 x 1637,3
62305600   568018M10 x 1636,1
62306000   609020M10 x 1655,2
62306300   639020M10 x 1650,8
62306500   6510020M10 x 2070,8
62307000   7010020M10 x 2062,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn