Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig,

verzinkt. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
nB
[mm]
zul. Gehäusebelastung
[kN]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62521200
BPP 2011222,28668259,53,043,86,02,167,44,50,16
62521500
BPP 2021522,28668259,53,043,86,02,167,44,50,16
62521700
BPP 2031722,28668259,53,043,86,02,167,44,50,16
62522000
BPP 2042025,49976329,53,050,57,02,629,96,20,23
62522500
BPP 2052528,6108863211,54,056,67,53,7210,87,00,28
62523000
BPP 2063033,3117953811,54,066,38,04,4115,110,00,47
62523500
BPP 2073539,71291064211,55,078,08,54,9019,913,70,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn