Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. Form N: ohne Gummiauflage. Form NG: mit Gummiauflage. Die Füße sind leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw. -bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die Gelenkfüße rutschfest.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Formd1
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
sw
[mm]
Kugel-Ø
[mm]
stat. Belastung*
[N]
Gewicht
[kg]
65599300
N60M84333241414140000,04
65599307
N60M86833241414140000,07
65599301
N60M104333241414140000,05
65599302
N60M106833241414140000,08
65599303
N60M109833241414140000,16
65599304
N60M124333241414140000,07
65599305
N60M126833241414140000,10
65599306
N60M129833241414140000,19
65599308
N60M146833241414140000,13
65599309
N60M149833241414140000,22
65599310
N60M1414833241414140000,27
65599311
N60M166833241614140000,14
65599312
N60M1610833241614140000,21
65599313
N60M1614833241614140000,27
65599314
N80M166833241614160000,16
65599315
N80M1610833241614160000,21
65599316
N80M1614833241614160000,26
65599321
N80M209843242424180000,36
65599322
N80M2013843242424180000,43
65599323
N80M2015843242424180000,47
65599324
N100M209843242424250000,44
65599325
N100M2013843242424250000,48
65599326
N100M2015843242424250000,50
65599327
N100M249843242424250000,61
65599328
N100M2415843242424250000,77
65599329
N100M2419843242424250000,88
65599330
NG60M84333241414140000,04
65599337
NG60M86833241414140000,07
65599331
NG60M104333241414140000,05
65599332
NG60M106833241414140000,08
65599333
NG60M109833241414140000,16
65599334
NG60M124333241414140000,07
65599335
NG60M126833241414140000,10
65599336
NG60M129833241414140000,19
65599338
NG60M146833241414140000,13
65599339
NG60M149833241414140000,22
65599340
NG60M1414833241414140000,27
65599341
NG60M166833241614140000,14
65599342
NG60M1610833241614140000,21
65599343
NG60M1614833241614140000,27
65599344
NG80M166833241614160000,16
65599345
NG80M1610833241614160000,21
65599346
NG80M1614833241614160000,26
65599351
NG80M209843242424180000,36
65599352
NG80M2013843242424180000,43
65599353
NG80M2015843242424180000,47
65599354
NG100M209843242424250000,44
65599355
NG100M2013843242424250000,48
65599356
NG100M2015843242424250000,50
65599357
NG100M249843242424250000,61
65599358
NG100M2415843242424250000,77
65599359
NG100M2419843242424250000,88


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn