Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk, Härte ca. 55º Shore A.
Ausführung:
Gummi mit mittlerer Härte an Innenbuchse und Außenbuchse vulkanisiert. Gute Flexibilität.
Geeignet für mittlere Radialbelastung, hohe Axialbelastung und große Torsion.
Angaben zur Belastung mit einer Genauigkeit von +/-20%.
Toleranz der Aufnahmebohrung:
Bis Außen-Ø 30 mm: Aufnahmebohrung H11 / H12.
Ab Außen-Ø 32 mm: Aufnahmebohrung H13.
Temperaturbeständig bis 80ºC.