Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005 strukturmatt.
Bügelgriffe d1 = 20 mm aus gezogenem Aluminiumprofil.
Bügelgriffe d1 = 28 mm aus Alu-Rohr mit Wandstärke 4mm und Gewindebuchse aus Aluminium.
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
Artikel Menge Länge l
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
r
[mm]
tmin.
[mm]
Gewicht
[g]
66666901   20020M8682215238
66666902   25020M8682215280
66666903   30020M8682215330
66666904   35020M8682215375
66666905   25028M10783215290
66666906   30028M10783215330
66666907   35028M10783215375
66666908   40028M10783215415


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn