Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert. Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.

Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.

Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.

Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.
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
Artikel Menge Formd1 -0,02/-0,04
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3 +1,5
[mm]
l4
[mm]
l5
[mm]
Federdruck N~ AnfangFederdruck N~ EndeGewicht
[g]
66677300   A5M12 x 1,51247826263292139
66677400   A6M12 x 1,51247826263292139
66677500   A6M 16 x 1,5165610303242123259
66677600   A8M12 x 1,51247826363292139
66677700   A8M16 x 1,5165610303242123259
66677800   A8M20 x 1,52069123637522157115
66677900   A10M16 x 1,5165610303245123264
66678000   A10M20 x 1,52069123637522157119
66678200   A12M20 x 1,52069123637522157125
66678300   B5M12 x 1,51247826263292139
66678400   B6M12 x 1,51247826263292139
66678500   B6M16 x 1,5165610303242123259
66678600   B8M12 x 1,51247826363292139
66678700   B8M16 x 1,5165610303242123279
66678800   B8M20 x 1,52069123637522157115
66678900   B10M16 x 1,5165612303242123264
66679000   B10M20 x 1,52069123637522157119
66679200   B12M20 x 1,52069123637522157125
66687300   AK5M12 x 1,51247826263292139
66687400   AK6M12 x 1,51247826263292139
66687500   AK6M16 x 1,5165610303242123259
66687600   AK8M12 x 1,51247826363292139
66687700   AK8M16 x 1,5165610303242123279
66687800   AK8M20 x 1,52069123637522157115
66687900   AK10M16 x 1,5165610303242123264
66688000   AK10M20 x 1,52069123637522157119
66688200   AK12M20 x 1,52069123637522157125
66688300   BK5M12 x 1,51247826263292139
66688400   BK6M12 x 1,51247826263292139
66688500   BK6M16 x 1,5165610303242123259
66688600   BK8M12 x 1,51247826363292139
66688700   BK8M16 x 1,5165610303242123279
66688800   BK8M20 x 1,52069123637522157115
66688900   BK10M16 x 1,5165610303242123264
66689000   BK10M20 x 1,52069123637522157119
66689200   BK12M20 x 1,52069123637522157125


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn