Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz matt, Buchse Messing. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert. Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen. Für relativ hohe Anzugsmomente.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
b
[mm]
d>3
[mm]
Gewicht
[g]
66174801   48M5245,512713,510
66174802   48M6245,512713,59
66175501   55M6286,51881620
66175502   55M8286,51881619
66177001   70M836820102032
66177002   70M1036820102034


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn