Werkstoff: Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Diese Klemmhebel mit langem zylindrischen Ansatz d5 x h2 können in vielen Fällen Innensechskantschrauben DIN 912 (ISO
4762) ersetzen, z.B. in Klemmringen. Einsatz: Wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Hebelstellung erwünscht ist. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim Loslassen rastet der Griff selbständig wieder ein.

Temperaturbeständig bis +90°C.
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
Artikel Menge l1
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
Gewicht
[g]
66578311   22M3 x 1010,55,527,51125,516
66578412   30M4 x 12137,232,0123026
66578513   30M5 x 14138,733,5133130
66578515   30M5 x 14138,735,0153330
66578516   45M5 x 16138,736,5163440
66578618   45M6 x 16131038,5183642
66578619   45M6 x 16131039,5193746
66578620   45M6 x 18131040,5203847
66578830   78M8 x 25211358,03056152


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn