Werkstoff: Körper der Mutter: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Sicherungseinlage: Rostfreier Stahl.

Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Keil-Sitzfläche und Unterlegscheibe für Rollenlager. Konstruktion für einfachwirkende Befestigung. Wartungsfreie Auslegung. Die Bolzengewinde müssen der Mittelqualität nach ISO 965 entsprechen. Bitte beachten: Mindestens zwei oder drei Bolzengewindegänge müssen den Sicherungseinsatz aufnehmen. Diese Nutmutter soll nicht an Wellen mit Keilnute angebracht werden. Beim Aufschrauben der Mutter auf die Welle ist Schmieröl zu benutzen. Größere Gewinde-Durchmesser können auf Anfrage geliefert werden.

Funktion: Das System besteht aus einer Wellenmutter und einer Spezialfeder, die als Reibring dient. Die Spezialfeder ist am oberen Teil der Mutter integriert. Durch die Steigung des Gewindes der Welle verspannt sich die Spezialfeder zwischen Welle und Mutter. Das System ist in jeder Stellung gesichert!

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2 -0,5
[mm]
d3 -0,5
[mm]
g-0,5
[mm]
b+/-0,2
[mm]
t
[mm]
h
[mm]
B
[mm]
Tol. B
[mm]
x
[mm]
Gewicht
[g]
x
[mm]
65399430
M10 x 0,75181314,431,845,2+/-0,30,054,5
65399432
M12 x 122 1718,431,845,4+/-0,30,058
65399434
M15 x 1252121,441,856,5+/-0,50,0512
65399437
M17 x 1282424,241,956,4+/-0,50,0513
65399440
M20 x 1322628,441,867,7+/-0,50,0523
65399444
M25 x 1,53832345279,1+/-0,50,0536
65399448
M30 x 1,54538415279,1+/-0,80,0545
65399453
M35 x 1,552444852810,2+/-0,80,0570
65399458
M40 x 1,558505362,5911,2+/-0,80,0595
65399462
M45 x 1,565566062,51012,5+/-1,00,05130
65399465
M50 x 1,570616562,51113,5+/-1,00,05160
65399468
M55 x 2756769731113,5+/-1,00,07185
65399471
M60 x 2807374731113,5+/-1,00,07190
65399472
M65 x 2857979731215,0+/-1,50,07235
65399473
M70 x 292858583,51215,0+/-1,50,07265
65399475
M75 x 298909183,51315,8+/-1,50,07320
65399480
M80 x 2105959883,51518,6+/-1,50,07430
65399485
M85 x 211010210383,51619,2+/-1,50,07495
65399490
M90 x 21201081121041620,3+/-1,50,07630
65399495
M95 x 21251131171041721,3+/-1,50,07725
65399499
M100 x 2130120221041822,3+/-1,50,07770


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn