Werkstoff: Stahl vernickelt, Anlagefläche geschliffen.

Wiederverwendbare Vierkantmutter mit zwei integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. KMV-Wellenmuttern werden z.B. in den MÄDLER® Spindellagereinheiten BK, EK und FK eingesetzt. Sie eignen sich gut für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h
[mm]
l
[mm]
S
[mm]
TAS1)
[Nm]
v
[mm]
Gewicht
[g]
64201706
KMVM6 x 0,7514,5952,7M30,71210
64201708
KMVM8 x 117136,54,0M30,71410
64201710
KMV 0M10 x 1191585,5M30,71615
64201712
KMV 1M12 x 1221785,5M42,01915
64201715
KMV 2M15 x 1252184,5M42,02220
64201717
KMV 3M17 x 13025139,5M42,02420
64201720
KMV 4M20 x 13527117M42,03030
64201725
KMV 5M25 x 1,543321510M66,73550
64201730
KMV 6M30 x 1,548372014M66,740100
64201735
KMV 7M35 x 1,560482114M66,750140
64201740
KMV 8M40 x 1,562482518M66,750120


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn