Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Auf Anfrage auch vernickelt. Mit einem hochwertigen Kugellager aus Japan.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
Dg6
[mm]
A
[mm]
Lk
[mm]
B
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[kg]
64200606   FF 0661064223628283,463,30,04
64200610   FF 10812 7 5284335353,463,30,07
64200612   FF 12101578345242424,284,40,11
64200615   FF 15151798406350525,29,55,40,2
64200617   FF 171720119507762616,6118,60,35
64200620   FF 202020119578570686,3116,50,27
64200625   FF 2525241410639880798,7148,60,67
64200630   FF 30302718975117 959310,717,510,81,07


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn