Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.

Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Die Koaxialitätstoleranz ist auf d2 bezogen. Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rauhtiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Maß r: Bei Bohrungen 3 - 8 mm = 0,3 mm. Bohrungen 9 - 22 mm = 0,6 mm. Bohrungen 25 - 40 mm = 0,8 mm. Toleranzen: Innendurchmesser d1: F8 / G8. Außendurchmesser d2: s8. Flanschdurchmesser d3: js13. Gesamtlänge b1:+/-0,1mm.Flanschdicke b2: js14. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
Gewicht
[g]
62350100   36941,50,92
62350200   369101,51,77
62350400   4812421,79
62350405   48121223,87
62350800   61014623,03
62350900   610141024,38
62351000   610141626,4
62351200   81216824,53
62351300   812161226,22
62351400   812161627,91
62351700   101316101,59,08
62351800   101316161,56,5
62351805   1015201039,34
62351810   10162210311,8
62351815   10162216316,72
62352000   121518121,55,89
62352100   121518161,57,6
62352105   121722202,518,33
62352200   121722122,511,71
62352300   12182420322,91
62352400   14182214211,1
62352700   16202416213,96
62352800   16202420217,17
62352805   16222825334,71
62352900   16222816323,95
62353000   16222820328,63
62353200   18222618217,1
62353300   18243018328,97
62353400   20242816217,03
62353500   20242820220,7
62353505   20263215321,77
62353600   20263216328,94
62353700   20263220334,45
62353800   20263225341,69
62353805   20263232351,94
62353900   20283520449,67
62354000   253035202,533,2
62354100   253035252,540,38
62354105   253239253,564,58
62354200   283338222,539,96
62354205   283338362,562,42
62354300   28364422472,72
62354400   30384620471,36
62354405   30384625485,67
62354410   30384630499,97
62354700   364554284,5128,44
62354705   364554364,5159,12
62355100   364554224,5105,42
62355000   404652403117,83
62355200   405060255147,26
62355205   405060405218,27
62355500   506070325219,32
62355505   506070505323,46


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn