Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit einem geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Fw
[mm]
A
[mm]
Da
[mm]
H+/-0,02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
Nl*
[mm]
N2
[mm]
Tragz. dyn. C
[N]
Tragz. stat. C0
[N]
Gewicht
[g]
64671202S   12392218352513103223434,2M58555800150
64671602S   16432622423013124026535,2M6101045910240
64672002S   20543225503418134532606,8M81111701400375
64672502S   25674030604022156040788,6M101513301600795
64673002S   30794735704822166845878,6M1015212028001200
64674002S   4091624590602620865810810,3M1218292041002250
64675002S   5011375501054934201085013214,25M1620519581003600


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn