Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ab Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISO-Nr.p x b1
[mm]
p x b1
[Zoll]
Laschenhöhe hmax.
[mm]
Laschendicke s1/2
[mm]
Gewicht
[g]
10599003GL   08 B-1-GL12,7 x 7,751/2 x 5/1611,8 1,6010
10699003GL   10 B-1-GL15,875 x 9,655/8 x 3/814,71,7017
10799003GL   12 B-1-GL19,05 x 11,683/4 x 7/1616,01,8523
10899003GL   16 B-1-GL25,4 x 17,021" x 17,02mm21,04,15/3,172
10999003GL   20 B-1-GL31,75 x 19,561 1/4 x 3/426,44,50/3,5126


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn