Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Präzise gedreht. Gewinde gerollt. Die Gewindelänge l2 ist größer, als in der DIN angegeben. Die Edelstahlausführung ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d2 H7
[mm]
d3
[mm]
s -0,2
[mm]
Gewicht
[g]
65499404
M5503251269
65499405
M57532512613
65499406
M65032614714
65499407
M67532614720
65499410
M85032818926
65499411
M87532818936
65499414
M10504010201238
65499415
M10754010201252
65499416
M101004010201268
65499418
M12754012251480
65499420
M121004012251498
65499421
M1213040122514120
65499424
M167550163217146
65499425
M1610050163217183
65499426
M1613050163217220
65499428
M2010063184022305
65499429
M2013063184022366
65499430
M2016063184022438


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn