Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Artikel-Nr. 140 991 01: passend für Kettenspannräder KSP-R bis Größe 12 B-1 mit Bohrung 16mm.
Artikel-Nr. 140 999 01: passend für Kettenspannräder KSP-R Größe 16 B-1 mit Bohrung 20mm, aber nicht für Art. 140 990 08.
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
Artikel Menge AB
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LG
[mm]
Gewicht
[g]
14099101   M121615255280
14099901   M1620252866160


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn