Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt. Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4404.


Merkmale:

  • Robuste Ausführung.
  • Einfache Montage und Neujustierung.
  • Beschädigen nicht die Welle.
  • Gleichmäßige Kraftverteilung.
  • Geringe Massenträgheit
  • Ideal für korrosive Umgebung.


Temperaturbereich bis +80 °C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN912]
Anzugsmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
62355012
12353713M4217
62355014
14353713M4216
62355016
16353713M4215
62355018
184041,514M4220
62355020
204041,514M4219
62355022
225054,814M5333
62355025
255054,814M5331
62355030
305054,814M5329
62355035
356565,414M5344
62355040
406565,414M5339


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn