Werkstoff: Edelstahl A2, Härteklasse 21H.

Madenschrauben mit Kegelstumpf und Planfläche (Maß dp). Zur Verwendung als Stellschraube. Die Planfläche schont die Welle.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
l
[mm]
dp min.
[mm]
dp max.
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
61930305   M351,7521,50,17
61930306   M361,7521,50,21
61930308   M381,7521,50,30
61930310   M3101,7521,50,39
61930312   M3121,7521,50,64
61930405   M452,252,520,31
61930406   M462,252,520,38
61930408   M482,252,520,53
61930410   M4102,252,520,68
61930412   M4122,252,520,83
61930416   M4162,252,521,13
61930420   M4202,252,521,42
61930505   M553,23,52,50,42
61930506   M563,23,52,50,54
61930508   M583,23,52,50,78
61930510   M5103,23,52,51,02
61930512   M5123,23,52,51,26
61930516   M5163,23,52,51,74
61930520   M5203,23,52,52,22
61930525   M5253,23,52,52,82
61930606   M663,7430,74
61930608   M683,7431,09
61930610   M6103,7431,44
61930612   M6123,7431,79
61930616   M6163,7432,49
61930620   M6203,7433,19
61930625   M6253,7434,07
61930630   M6303,7434,97
61930808   M885,25,541,88
61930810   M8105,25,542,51
61930812   M8125,25,543,14
61930816   M8165,25,544,40
61930820   M8205,25,545,66
61930825   M8255,25,547,24
61930830   M8305,25,548,81
61930835   M8355,25,5410,41
61930840   M8405,25,5412,00
61931010   M10106,64753,72
61931012   M10126,64754,73
61931016   M10166,64756,73
61931020   M10206,64758,72
61931025   M10256,647511,20
61931030   M10306,647513,70
61931035   M10356,647516,21
61931040   M10406,647518,72
61931045   M10456,647521,23
61931050   M10506,647523,74


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn