Werkstoff: Gabel : Edelstahl.
Lauffläche / Radkörpe r: thermoplastische Mischung, schwarz, verschraubt.
Radlagerung : Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Edelstahlgehäuse und Radkörper aus thermoplastischer Mischung sind für Arbeitsbereiche mit hohen Temperaturunterschieden sowie im Lebensmittelbereich geeignet.

Temperaturbereich : -40°C bis +280°C (kurzzeitig bis +300°C).

* Radbreite

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Bockrolle
[Artikel-Nr.]
77776100SS
1003212732829958082627352-1300,5677778100SS


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn