Werkstoff: Kettenrad aus Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus Edelstahl.

Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern wird es in der Position festgesetzt. Das dauergeschmierte 2Z-Lager ermöglicht einen leichten Lauf.

Temperaturbereich: -20° bis +120°C.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[Zoll]
passend zu Spannelement
[Größe]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
14099501   06 B-13/8 x 7/32"1 und 21545,81M10550,08
14099505   08 B-11/2 x 5/16"1 und 21561,08M10550,20
14099506   10 B-15/8 x 3/8"31576,36M12800,30
14099507   12 B-13/4 x 7/16"31591,63M12800,51
14099508   16 B-11" x 17,02mm413106,14M201000,95


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn