Werkstoff Ausführung 350: Gehäuse und übrige Teile: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301.  Kugelpfanne: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.430gehärtet.  Kugel: Edelstahl, Werkstoff.Nr. 1.3541, gehärtet.

Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem Lauf. Mit Filzdichtung.

Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.

Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.
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
Artikel Menge AusführungGröße
Ø dw
[mm]
Tragzahl
[N]
Ø D
[mm]
Ø D1
[mm]
H
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
Gewicht
[kg]
Artikel-Nr.
Toleranzring*
Einbaumaß
[mm]
65435008   350810012,6 +-0,0551711,24,8 +-0,153,21,90,007654 390 0813,87 +0,15
65435012   3501218018 +-0,05523,315,47,4 +-0,154,42,10,018654 390 1219,70 +0,2
65435015   3501537024 +-0,0653121,59,5 +-0,26,12,50,038654 390 1525,7 +0,2
65435022   3502297036 +-0,0804529,59,8 +-0,25,72,90,132654 390 2237,7 +0,2
65435030   35030190045 +-0,0805537,513,8 +-0,37,93,70,265654 390 3046,7 +0,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn