Werkstoff Ausführung 387: Edelstahl.

Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Mit Filzdichtung und Ablaufbohrung.

Max. Geschwindigkeit 1m/sec.Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

1) Langloch.



Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.
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
Artikel Menge Größe
Ø dw
[mm]
Tragzahl
[N]
Ø D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
h2
[mm]
S1)
[mm]
Anzahl SGewicht
[kg]
65438726   25,45504569 x 5155,9 - 60,330,424,1Ø5,5 x 7,720,155


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn