Werkstoff: Schlitten, Schiene und Kugeln: Edelstahl 1.4034. Käfig und Endstücke Kunststoff.

Technische Daten:

  • Geschwindigkeit: Bis 3 m/s.
  • Beschleunigung: Bis 80 m/s².
  • Genauigkeitsklasse: P5 (Standard für die meisten Anwendungen).
  • Vorspannklasse: TO (Standard, leichtes Spiel).
  • Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.
  • Temperaturbereich: -20° C bis +80° C.
  • Vier Schienenbreiten zur Auswahl (7, 9, 12 und 15 mm)

Schmierung: Vorgeschmiert mit "Paraliq P460". Nachschmierintervalle sind abhängig vom Anwendungsfall.

Einbaufertig vormontierte rostfreie Miniatur-Schlitten für begrenzten Hub. Die außerordentlich kompakte Bauform dieses Schlittens gepaart mit hoher Ablaufgenauigkeit (5µ/100mm Hub) und extrem leichtem Lauf bietet für viele Anwendungen optimale Einsatzmöglichkeiten. Alle technischen Parameter wurden auf eine hohe Systemsteifigkeit und genaues Positionieren ausgelegt.

Lieferumfang: Ein Schlitten auf Schiene montiert.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Schienenbreite
[mm]
Gesamtlänge
[mm]
max. Hub *
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Anz. WagenBohrg. SchieneTragz. dyn. C
[N]
Tragz. stat. C
[N]
Drehm. Ma, Mb
[Nm]
Drehm. Mc
[Nm]
Gewicht
[g]
64970105
935283269,52015103,553,513203,56,5M4M3x3421200180071230,5
64970106
94540421182015103,553,513203,56,5M4M3x36214002100111540,3
64970109
9979294782015103,553,513203,56,5M4M3x314527005500573387,8
64970111
125447511310,52720134,74,515253,56,5M4M3x3,56226004300222889,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn