Werkstoff: Edelstahl 1.4034 (X46Cr13), Härte min. 52 HRC.

Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C.

Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.

Lagermäßig in Längen von 1 m und 2 m.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wellendurchmesser
[mm]
Länge
[mm]
Härtetiefe min.
[mm]
Gewicht
[kg]
64799206
610000,40,222
64799208
810000,40,394
64799308
820000,40,788
64799210
1010000,40,616
64799310
1020000,41,232
64799212
1210000,60,888
64799312
1220000,61,776
64799214
1410000,61,208
64799314
1420000,62,416
64799216
1610000,61,578
64799316
1620000,63,156
64799220
2010000,92,466
64799320
2020000,94,932
64799225
2510000,93,853
64799325
2520000,97,706
64799230
3010000,95,549
64799330
3020000,911,098
64799240
4010001,59,864
64799340
4020001,519,728
64799250
5010001,515,413
64799350
5020001,530,826


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn