Werkstoff: Edelstahl 1.4122.

Zur axialen Sicherung von Wälzlagern und anderen Bauteilen auf Wellen.

Achtung: Die rostfreie Edelstahlausführung hat gegenüber der DIN-Ausführung aus Federstahl reduzierte Federkräfte und abweichende mechanische Eigenschaften.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenn-Ø d1
[mm]
s
[mm]
d3
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d5
[mm]
Gewicht
[kg/100 Stk]
61799403   30,42,71,90,81,00,002
61799404   40,43,72,20,91,00,002
61799405   50,64,72,51,11,00,007
61799406   60,75,62,71,31,20,008
61799407   70,86,53,11,41,20,012
61799408   80,87,43,21,51,20,016
61799409   91,08,43,31,71,20,030
61799410   101,09,33,31,81,50,034
61799411   111,010,23,31,81,50,041
61799412   121,011,03,31,81,70,050
61799414   141,012,93,52,11,70,064
61799415   151,013,83,62,21,70,067
61799416   161,014,73,72,21,70,070
61799417   171,015,73,82,31,70,082
61799418   181,216,53,92,42,00,111
61799419   191,217,53,92,52,00,122
61799420   201,218,54,02,62,00,130
61799422   221,220,54,22,82,00,150
61799424   241,222,24,43,02,00,177
61799425   251,223,24,43,02,00,190
61799426   261,224,24,53,12,00,196
61799428   281,525,94,73,22,00,292
61799430   301,527,95,03,52,00,332
61799432   321,529,65,23,62,50,354
61799435   351,532,25,63,92,50,400
61799438   381,7535,25,84,22,50,562
61799440   401,7536,56,04,42,50,60
61799445   451,7541,56,74,72,50,75
61799447   471,7543,56,84,92,50,75
61799450   502,045,86,95,12,51,02
61799455   552,050,87,25,42,51,14
61799460   602,055,87,45,82,51,29
61799462   622,057,87,56,02,51,43
61799475   752,570,58,47,03,02,46


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn