Werkstoff: Edelstahl 1.4401.

Spannsatz für niedrigere Drehmomente, nicht selbstzentrierend.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 16 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen.

Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen Ringes sind an 3 Schrauben größere Gewindegänge vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.

Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Welle PW
[N/mm²]
Flächenpressung Nabe PN
[N/mm²]
Schrauben (DIN 912, A2-70)Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61599514   144220269514154518 x M680,18
61599515   154220269514148538 x M680,18
61599516   1644202610014135538 x M680,18
61599517   1744202610514125498 x M680,18
61599518   1847202611013102438 x M680,18
61599519   1947202613015119508 x M680,18
61599520   2047202616016124528 x M680,21
61599522   2247202618016107488 x M680,2
61599524   2450202621517114548 x M680,22
61599525   2550202623017108548 x M680,22
61599528   28552026300191105510 x M680,27
61599530   3055202633019975210 x M680,25
61599532   32602026420231126012 x M680,3
61599535   35602026520231046012 x M680,29
61599538   38652026650261076214 x M680,33
61599540   40652026700261016114 x M680,32
61599545   45752432750371056212 x M8180,53
61599550   50802432100036955712 x M8180,56
61599555   558524321400431066814 x M8180,65
61599560   60902432150045936114 x M8180,66
61599565   65952432180048986616 x M8180,72
61599570   7011028382200621096814 x M10351,27
61599575   751152838240068936014 x M10351,33
61599580   801202838260068936214 x M10351,35


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn