Werkstoff: Edelstahl 1.4310 (A2).

Hohlspannstifte in schwerer Ausführung. Als Welle-Nabe-Verbindung oder zur Fixierung der Position von sonstigen Bauteilen zueinander. Wiederverwendbar. Mit Übermaß. Die Aufnahmebohrung soll dem Nenndurchmesser d1 entsprechen, mit Toleranz H12.

* Nenndurchmesser.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1*
[mm]
I
[mm]
d1 max.
[mm]
d2
[mm]
a
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
618801004   141,30,80,150,20,008
618801005   151,30,80,150,20,010
618801006   161,30,80,150,20,012
618801008   181,30,80,150,20,016
618801010   1101,30,80,150,20,020
618801012   1121,30,80,150,20,024
618801505   1,551,81,10,250,30,040
618801506   1,561,81,10,250,30,048
618801508   1,581,81,10,250,30,064
618801510   1,5101,81,10,250,30,080
618801512   1,5121,81,10,250,30,096
618801514   1,5141,81,10,250,30,112
618801516   1,5161,81,10,250,30,128
618801518   1,5181,81,10,250,30,144
618801520   1,5201,81,10,250,30,160
618802005   252,41,50,350,40,085
618802006   262,41,50,350,40,102
618802008   282,41,50,350,40,136
618802010   2102,41,50,350,40,170
618802012   2122,41,50,350,40,204
618802014   2142,41,50,350,40,238
618802016   2162,41,50,350,40,272
618802018   2182,41,50,350,40,306
618802020   2202,41,50,350,40,340
618802022   2222,41,50,350,40,374
618802024   2242,41,50,350,40,408
618802026   2262,41,50,350,40,442
618802028   2282,41,50,350,40,476
618802030   2302,41,50,350,40,510
618802505   2,552,91,80,40,50,120
618802506   2,562,91,80,40,50,144
618802508   2,582,91,80,40,50,192
618802510   2,5102,91,80,40,50,240
618802512   2,5122,91,80,40,50,288
618802514   2,5142,91,80,40,50,336
618802516   2,5162,91,80,40,50,384
618802518   2,5182,91,80,40,50,432
618802520   2,5202,91,80,40,50,480
618802522   2,5222,91,80,40,50,528
618802524   2,5242,91,80,40,50,576
618802526   2,5262,91,80,40,50,624
618802528   2,5282,91,80,40,50,672
618802530   2,5302,91,80,40,50,720
618803005   353,52,10,50,60,200
618803006   363,52,10,50,60,240
618803008   383,52,10,50,60,320
618803010   3103,52,10,50,60,400
618803012   3123,52,10,50,60,480
618803014   3143,52,10,50,60,560
618803016   3163,52,10,50,60,640
618803018   3183,52,10,50,60,720
618803020   3203,52,10,50,60,800
618803022   3223,52,10,50,60,880
618803024   3243,52,10,50,60,960
618803026   3263,52,10,50,61,04
618803028   3283,52,10,50,61,12
618803030   3303,52,10,50,61,20
618803032   3323,52,10,50,61,28
618803036   3363,52,10,50,61,44
618803040   3403,52,10,50,61,60
618803506   3,5642,30,60,750,285
618803508   3,5842,30,60,750,380
618803510   3,51042,30,60,750,475
618803512   3,51242,30,60,750,570
618803514   3,51442,30,60,750,665
618803516   3,51642,30,60,750,760
618803518   3,51842,30,60,750,855
618803520   3,52042,30,60,750,950
618803522   3,52242,30,60,751,05
618803524   3,52442,30,60,751,14
618803526   3,52642,30,60,751,24
618803528   3,52842,30,60,751,33
618803530   3,53042,30,60,751,43
618803532   3,53242,30,60,751,52
618803536   3,53642,30,60,751,71
618803540   3,54042,30,60,751,90
618804006   464,62,80,650,80,36
618804008   484,62,80,650,80,48
618804010   4104,62,80,650,80,60
618804012   4124,62,80,650,80,72
618804014   4144,62,80,650,80,84
618804016   4164,62,80,650,80,96
618804018   4184,62,80,650,81,08
618804020   4204,62,80,650,81,20
618804022   4224,62,80,650,81,32
618804024   4244,62,80,650,81,44
618804026   4264,62,80,650,81,56
618804028   4284,62,80,650,81,68
618804030   4304,62,80,650,81,80
618804032   4324,62,80,650,81,92
618804036   4364,62,80,650,82,16
618804040   4404,62,80,650,82,40
618804045   4454,62,80,650,82,70
618804050   4504,62,80,650,83,00
618805006   565,63,40,910,56
618805008   585,63,40,910,75
618805010   5105,63,40,910,94
618805012   5125,63,40,911,13
618805014   5145,63,40,911,32
618805016   5165,63,40,911,50
618805018   5185,63,40,911,69
618805020   5205,63,40,911,88
618805022   5225,63,40,912,07
618805024   5245,63,40,912,26
618805026   5265,63,40,912,44
618805028   5285,63,40,912,63
618805030   5305,63,40,912,82
618805032   5325,63,40,913,01
618805036   5365,63,40,913,38
618805040   5405,63,40,913,76
618805045   5455,63,40,914,23
618805050   5505,63,40,914,70
618805060   5605,63,40,915,64
618805070   5705,63,40,916,58
618806010   6106,741,21,21,20
618806012   6126,741,21,21,44
618806014   6146,741,21,21,68
618806016   6166,741,21,21,92
618806018   6186,741,21,22,16
618806020   6206,741,21,22,40
618806022   6226,741,21,22,64
618806024   6246,741,21,22,88
618806026   6266,741,21,23,12
618806028   6286,741,21,23,36
618806030   6306,741,21,23,60
618806032   6326,741,21,23,84
618806036   6366,741,21,24,32
618806040   6406,741,21,24,80
618806045   6456,741,21,25,40
618806050   6506,741,21,26,00
618806060   6606,741,21,27,20
618806070   6706,741,21,28,40
618806080   6806,741,21,29,60
618808010   8108,85,521,52,10
618808012   8128,85,521,52,52
618808014   8148,85,521,52,94
618808016   8168,85,521,53,36
618808018   8188,85,521,53,78
618808020   8208,85,521,54,20
618808022   8228,85,521,54,62
618808024   8248,85,521,55,04
618808026   8268,85,521,55,46
618808028   8288,85,521,55,88
618808030   8308,85,521,56,30
618808032   8328,85,521,56,72
618808036   8368,85,521,57,56
618808040   8408,85,521,58,40
618808045   8458,85,521,59,45
618808050   8508,85,521,510,50
618808060   8608,85,521,512,60
618808070   8708,85,521,514,70
618808080   8808,85,521,516,80
618810012   101210,86,5224,43
618810014   101410,86,5225,17
618810016   101610,86,5225,90
618810018   101810,86,5226,64
618810020   102010,86,5227,38
618810022   102210,86,5228,12
618810024   102410,86,5228,86
618810026   102610,86,5229,59
618810028   102810,86,52210,33
618810030   103010,86,52211,07
618810032   103210,86,52211,81
618810036   103610,86,52213,28
618810040   104010,86,52214,76
618810045   104510,86,52216,61
618810050   105010,86,52218,45
618810060   106010,86,52222,14
618810070   107010,86,52225,83
618810080   108010,86,52229,52
618810090   109010,86,52233,21
618810100   1010010,86,52236,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn